Omuzlu Vidalar, altıgen soket tahrikli ve çok düşük başlıdır. Baş yüksekliği boyutu, normal omuzlu vidaların yaklaşık üçte biri kadardır. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir. Bu vidalar ilaç ve diğer sektörlerde tercih edilir.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | A/F | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
| 105 Stokta |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
|||
| 376 Stokta |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
|||
| 98 Stokta |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
1.3
|
8.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
| 7 Stokta |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
| 509 Stokta |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
2.5
|
|||
| 269 Stokta |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
3.0
|
|||
| 70 Stokta |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
| 90 Stokta |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
6.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin