Çoğu zaman omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, silindirik baş ve dişli şaft içeren bağlantı elemanlarıdır. Baş kısmından şafta kadar uzanan omuz parçası, hassas toleransa göre işlenmiştir. Omuzlu vidalar, omuz parçası yatak yüzeyi işlevi görerek yaygın olarak iki bileşeni birleştirmek için kullanılır.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren uygulamalar için uygundur.
Omuzlu Vidalar, oluklu başlı olduğundan oluklu tornavidayla tahrik uygulanabilir. Mıknatıslıdır ve yırtılmaya karşı mükemmel dayanıklıdır. Ancak geleneksel omuzlu vidalara göre biraz daha kolay korozyona uğrar. Bu vidalar elektronik eşya, makineler, otomotiv ve inşaat uygulamaları için uygundur.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRP0133
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
5.0
|
|||
| 96 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
16.0
|
|||
| 150 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
5.0
|
|||
| 96 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
4.0
|
|||
| 17 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
14.0
|
|||
| 73 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
|||
| 200 Stokta |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
4.0
|
|||
| 75 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
|||
| 95 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
| 91 Stokta |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
16.0
|
|||
| 44 Stokta |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
5.0
|
|||
| 15 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
| 20 Stokta |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
16.0
|
|||
| 19 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
25.0
|
|||
| 18 Stokta |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
8.0
|
|||
| 40 Stokta |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
| 19 Stokta |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
|||
| 20 Stokta |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin