Menü Arama

Omuzlu Vidalar - Tava Başlı

Stokta

Tava başlı omuzlu cıvata olarak da anılan Tava Başlı Omuzlu Vidalar, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda ise omuz parçası bulunan bağlantı elemanlarıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiğinde uygundur. Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vidalar, hafif bombeli ve yassı yataklı olup tava başlıdır. Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar. Oluklu tornavidayla kolayca takılıp çıkarılır. Bu vidalar elektronik eşya, tıbbi cihazlar, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
  • Hafif kubbeli tava başlı yapıdadır ve yassı yataklıdır.
  • Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0144.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Satın Al
327 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
90 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
169 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
34 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
98 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
265 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
96 Stokta
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
75 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
354 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
64 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
30 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
292 Stokta
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
198 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
123 Stokta
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
28 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
63 Stokta
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
65 Stokta
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
60 Stokta
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
98 Stokta
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
  • / 2
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 3.0 6.0 303 Stainless Steel

20223151


Stok Seviyeleri
327 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 8.0 6.0 303 Stainless Steel

20223199


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 3.0 9.0 303 Stainless Steel

20223304


Stok Seviyeleri
169 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 16.0 6.0 303 Stainless Steel

20223373


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 4.0 7.0 303 Stainless Steel

20223236


Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 16.0 7.0 303 Stainless Steel

20223298


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 20.0 9.0 303 Stainless Steel

20223410


Stok Seviyeleri
265 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M3 12.0 4.5 303 Stainless Steel

20227098


Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 20.0 6.0 303 Stainless Steel

20223380


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 3.0 7.0 303 Stainless Steel

20223229


Stok Seviyeleri
354 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 12.0 9.0 303 Stainless Steel

20223366


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 12.0 6.0 303 Stainless Steel

20223212


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M3 3.0 4.5 303 Stainless Steel

20223106


Stok Seviyeleri
292 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 5.0 6.0 303 Stainless Steel

20223175


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M5 12.0 7.0 303 Stainless Steel

20223281


Stok Seviyeleri
123 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 10.0 9.0 303 Stainless Steel

20223359


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M8 6.0 11.0 303 Stainless Steel

20223427


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M3 8.0 4.5 303 Stainless Steel

20223144


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Omuzlu Vida Tava Başlı M4 10.0 6.0 303 Stainless Steel

20223205


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Omuzlu Vida Tava Başlı M6 4.0 9.0 303 Stainless Steel

20223311


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0