Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,7717 TL - 126,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
94,7717 TL - 126,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
87,3732 TL - 116,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
||
87,3732 TL - 116,615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
87,0209 TL - 115,9104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
78,9177 TL - 105,3411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
70,8146 TL - 94,4195 TL | 53 Stokta |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
72,5761 TL - 96,5333 TL | 53 Stokta |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
72,5761 TL - 96,8856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
79,6224 TL - 106,0457 TL | 33 Stokta |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
70,4622 TL - 94,0671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
72,9284 TL - 97,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
171,9279 TL - 229,0024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
189,1912 TL - 252,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
232,5256 TL - 310,034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
122,9567 TL - 163,8248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
298,4078 TL - 397,7596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
258,5966 TL - 344,9129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin