Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,4195 TL - 125,7751 TL | 32 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
178,2696 TL - 237,4579 TL | 195 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
320,2511 TL - 427,0015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
45.0
|
||
112,7396 TL - 150,437 TL | 217 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
173,3372 TL - 231,1163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
123,6613 TL - 164,8817 TL | 182 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
133,8783 TL - 178,2696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
386,4857 TL - 515,4317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
312,5002 TL - 416,4321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
242,7426 TL - 323,4219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
55.0
|
||
166,291 TL - 221,6039 TL | 299 Stokta |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
159,9494 TL - 213,1484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
254,3689 TL - 339,2759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
122,9567 TL - 163,8248 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
277,2691 TL - 369,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
176,8603 TL - 235,6964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
72,9284 TL - 97,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
87,0209 TL - 115,9104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
108,5119 TL - 144,80 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
147,2662 TL - 196,2374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
30.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin