Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198,7036 TL - 264,9382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
240,981 TL - 321,3081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
157,8355 TL - 210,3299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
192,0097 TL - 256,1304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
115,9104 TL - 154,3124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
95,1241 TL - 126,8321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
75,0423 TL - 100,0564 TL | 12 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
96,8856 TL - 129,2983 TL | 110 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
228,6502 TL - 304,7494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
135,9922 TL - 181,4404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
144,4477 TL - 192,7144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
91,2487 TL - 121,5474 TL | 110 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
159,2448 TL - 212,4438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
198,3513 TL - 264,5859 TL | 295 Stokta |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
205,0453 TL - 273,3937 TL | 212 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
118,7289 TL - 158,1878 TL | 98 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
94,7717 TL - 126,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
72,5761 TL - 96,8856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Stainless Steel
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Stainless Steel
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin