Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,1557 TL - 234,9917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
103,5796 TL - 138,1061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
91,6009 TL - 121,8997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
101,1134 TL - 134,9353 TL | 56 Stokta |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
107,1026 TL - 142,6861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
103,2272 TL - 137,4015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
97,9425 TL - 130,3552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
201,1698 TL - 268,109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
25.0
|
M10
|
||
123,6613 TL - 164,8817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
119,0812 TL - 158,5401 TL | 39 Stokta |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
M5
|
||
173,6895 TL - 231,4686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
30.0
|
M4
|
||
148,3231 TL - 197,6467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
123,309 TL - 164,5294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
94,7717 TL - 126,4798 TL | 55 Stokta |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
131,4121 TL - 175,0987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
122,2521 TL - 163,1202 TL | 106 Stokta |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
105,3411 TL - 140,2199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
133,526 TL - 177,9173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
16.0
|
M2
|
||
97,9425 TL - 130,7075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
4.0
|
M4
|
||
115,9104 TL - 154,6647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
M5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin