Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,9674 TL - 156,074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
110,2734 TL - 146,9138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
M5
|
||
132,1167 TL - 176,1557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
M6
|
||
153,9601 TL - 205,0453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
172,6326 TL - 230,0594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
104,2842 TL - 138,8107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
137,0491 TL - 182,8496 TL | 208 Stokta |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
160,3017 TL - 213,8531 TL | 115 Stokta |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
149,0278 TL - 198,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
20.0
|
M5
|
||
159,2448 TL - 212,4438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
111,6827 TL - 148,6754 TL | 47 Stokta |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
237,4579 TL - 316,728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
534,4565 TL - 712,3738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
145,5046 TL - 193,7713 TL | 51 Stokta |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
20.0
|
M3
|
||
161,3586 TL - 215,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
25.0
|
M4
|
||
134,2307 TL - 178,9742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
16.0
|
M4
|
||
126,8321 TL - 169,1095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
178,6219 TL - 238,1625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
M10
|
||
170,1664 TL - 226,8886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin