Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0091.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | Malzeme | A/F | l1 | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293,4755 TL - 391,0657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
241,3333 TL - 321,6604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
153,9601 TL - 205,0453 TL | 19 Stokta |
1.6
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
310,3864 TL - 413,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
362,1762 TL - 483,019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
118,7289 TL - 158,1878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
151,8462 TL - 202,2268 TL | 111 Stokta |
1.3
|
3.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
156,074 TL - 207,8637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
3.5
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
111,3304 TL - 148,3231 TL | 292 Stokta |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
12.0
|
M8
|
||
203,636 TL - 271,6321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
93,7148 TL - 124,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
8.0
|
M4
|
||
198,7036 TL - 264,9382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
262,1197 TL - 349,493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
304 Stainless Steel
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
181,0881 TL - 241,3333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
94,7717 TL - 126,4798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
10.0
|
M3
|
||
153,6078 TL - 204,6929 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
91,9533 TL - 122,6044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
304 Stainless Steel
|
7.0
|
8.0
|
M4
|
||
83,8501 TL - 111,6827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
100,4087 TL - 133,8783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin