Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0091.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | Malzeme | A/F | l1 | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179,3265 TL - 239,2195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
181,0881 TL - 241,3333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
141,9815 TL - 189,1912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
3.5
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
25.0
|
M5
|
||
114,8535 TL - 153,2554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
16.0
|
M3
|
||
190,2482 TL - 253,6643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
304 Stainless Steel
|
13.0
|
55.0
|
M8
|
||
77,8608 TL - 103,5796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
5.0
|
M3
|
||
131,7645 TL - 175,4511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
20.0
|
M4
|
||
117,3197 TL - 156,4262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
3.5
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
177,5649 TL - 236,7533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
304 Stainless Steel
|
19.0
|
20.0
|
M12
|
||
190,9528 TL - 254,7211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.4
|
316 Stainless Steel
|
17.0
|
30.0
|
M10
|
||
218,4331 TL - 291,0093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.4
|
304 Stainless Steel
|
17.0
|
50.0
|
M10
|
||
276,5645 TL - 368,8701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
209,9776 TL - 279,7353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
55.0
|
M8
|
||
108,8642 TL - 145,1523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
12.0
|
M6
|
||
124,3659 TL - 165,5863 TL | 15 Stokta |
1.6
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
20.0
|
M6
|
||
145,1523 TL - 193,419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
||
205,7499 TL - 274,4506 TL | 18 Stokta |
1.8
|
7.5
|
304 Stainless Steel
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
||
82,7932 TL - 110,2734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
304 Stainless Steel
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
93,7148 TL - 124,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
8.0
|
M4
|
||
177,9173 TL - 237,1056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
3.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
40.0
|
M5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin