Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0091.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | Malzeme | A/F | l1 | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,9533 TL - 122,6044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
304 Stainless Steel
|
7.0
|
8.0
|
M4
|
||
81,0316 TL - 108,1596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
6.0
|
M3
|
||
163,4725 TL - 217,7285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
30.0
|
M4
|
||
262,1197 TL - 349,493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
304 Stainless Steel
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
218,7854 TL - 291,7139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.4
|
316 Stainless Steel
|
17.0
|
40.0
|
M10
|
||
195,1805 TL - 260,3582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.4
|
304 Stainless Steel
|
17.0
|
40.0
|
M10
|
||
128,9459 TL - 171,9279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
4.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
20.0
|
M6
|
||
198,7036 TL - 264,9382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
177,2127 TL - 236,0486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.3
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
40.0
|
M8
|
||
183,202 TL - 244,1518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3
|
3.5
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
40.0
|
M5
|
||
342,4468 TL - 456,5957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
233,2302 TL - 310,7387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
||
430,8769 TL - 574,2677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
364,2901 TL - 485,8375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
104,2842 TL - 138,8107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
304 Stainless Steel
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
||
138,1061 TL - 184,2589 TL | 111 Stokta |
1.3
|
3.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
25.0
|
M5
|
||
97,9425 TL - 130,7075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
304 Stainless Steel
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
||
104,2842 TL - 138,8107 TL | 105 Stokta |
1.3
|
3.5
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
12.0
|
M5
|
||
115,2058 TL - 153,6078 TL | 274 Stokta |
1.6
|
4.0
|
304 Stainless Steel
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
174,3941 TL - 232,5256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.8
|
304 Stainless Steel
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin