Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0091.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | Malzeme | A/F | l1 | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430,8769 TL - 574,2677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
364,2901 TL - 485,8375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
233,2302 TL - 310,7387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
||
342,4468 TL - 456,5957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin