Menü Arama

Oval Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta

Çok İşlevli Oval Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Oval borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Oval borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Makine yapımı ve yapısal borulama gerektiğinde kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SRILO

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B A H h Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
2800 Stokta
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
4599 Stokta
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
19800 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
4750 Stokta
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 30.0 mm 12.0 mm Siyah LDPE

20592561


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 40.0 mm 12.0 mm Siyah LDPE

20592578


Stok Seviyeleri
4599 Stokta
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Boru Eklentisi 20.0 mm 10.0 mm Siyah LDPE

20592554


Stok Seviyeleri
19800 Stokta
Özellikler
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3923509000
Oval Boru Eklentisi 50.0 mm 12.0 mm Siyah LDPE

20592585


Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm