PEEK’den imal edilen tava başlı torx vidaları mükemmel mekanik direnç, kimyasal direnç ve ısıl denge sunar. Tava başlı tasarım yükün eşit dağıtılmasına yardımcı olan ve yüzey hasarı riskini en aza indiren geniş bir yatak yüzeyine sahiptir.
Torx tahriki tork iletimini geliştirir ve geleneksel vida başlarına kıyasla mil çıkarma olasılığını azaltır.
Vidalar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1931
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Torx Boyutu | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,2557 TL - 49,173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
||
| 45,0531 TL - 50,059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
15.0
|
||
| 40,2687 TL - 44,743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
10.0
|
||
| 37,0791 TL - 41,199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
8.0
|
||
| 52,2297 TL - 58,033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
||
| 59,4063 TL - 66,007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
15.0
|
||
| 45,8505 TL - 50,945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
||
| 82,5309 TL - 91,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
||
| 65,3868 TL - 72,652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
||
| 47,4453 TL - 52,717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
8.0
|
||
| 51,0336 TL - 56,704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
10.0
|
||
| 74,5569 TL - 82,841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
25.0
|
||
| 51,0336 TL - 56,704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
15.0
|
||
| 49,8375 TL - 55,375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
||
| 48,6414 TL - 54,046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
12.0
|
||
| 55,0206 TL - 61,134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
||
| 143,1333 TL - 159,037 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 176,2254 TL - 195,806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 41,0661 TL - 45,629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
||
| 35,883 TL - 39,87 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin