Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5938 TL - 18,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.654 in
169.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 39,9919 TL - 62,2096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 16,5938 TL - 18,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.496 in
165.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 13,8227 TL - 21,5019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.315 in
135.0 mm
|
5.551 in
141.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.055 in
103.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 2,6986 TL - 4,1978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.224 in
56.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.504 in
89.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 3,6752 TL - 5,7171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,4206 TL - 0,4674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 5,1191 TL - 7,9631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.898 in
99.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 6,3693 TL - 9,9078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,697 TL - 0,7745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,8531 TL - 1,3271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,4469 TL - 0,6952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,5812 TL - 0,904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,6831 TL - 1,0626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3/8" GAS
|
DN15
|
||
| 0,9249 TL - 1,4388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,2273 TL - 1,3637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin