Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları PCR

Üretimde

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Thread Sizes (All) Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Satın Al
2,9003 TL - 4,5115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
1,4137 TL - 2,1992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
1,9931 TL - 3,1004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,4122 TL - 0,458 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
1,1551 TL - 1,7969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
1,2523 TL - 1,9481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
1,5327 TL - 2,3843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
1,5021 TL - 2,3366 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
2,2049 TL - 3,4299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.5 mm
52.0 mm
10.5 mm
1,6285 TL - 2,5332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
1,6956 TL - 2,6377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
3,5461 TL - 5,5161 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
1,5959 TL - 2,4826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
3,8044 TL - 5,918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
2,5399 TL - 3,951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
4,0627 TL - 6,3198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
1,0232 TL - 1,5917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
2,6446 TL - 4,1139 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
2,4393 TL - 3,7945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
1,3306 TL - 2,0698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
  • / 10
Paralel Koruma Tapası 61.0 mm LDPE - PCR Green

20744366

Fiyat Aralığı
4,5115 TL - 2,9003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 33.5 mm LDPE - PCR Green

20744472

Fiyat Aralığı
2,1992 TL - 1,4137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 44.0 mm LDPE - PCR Green

20744588

Fiyat Aralığı
3,1004 TL - 1,9931 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 3.0 mm LDPE - PCR Green

20744397

Fiyat Aralığı
0,458 TL - 0,4122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 28.5 mm LDPE - PCR Green

20744434

Fiyat Aralığı
1,7969 TL - 1,1551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 30.5 mm LDPE - PCR Green

20744458

Fiyat Aralığı
1,9481 TL - 1,2523 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 35.5 mm LDPE - PCR Green

20744519

Fiyat Aralığı
2,3843 TL - 1,5327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 35.0 mm LDPE - PCR Green

20744502

Fiyat Aralığı
2,3366 TL - 1,5021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 48.5 mm LDPE - PCR Green

20744601

Fiyat Aralığı
3,4299 TL - 2,2049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    48.5 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 37.0 mm LDPE - PCR Green

20744533

Fiyat Aralığı
2,5332 TL - 1,6285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 38.0 mm LDPE - PCR Green

20744557

Fiyat Aralığı
2,6377 TL - 1,6956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 65.0 mm LDPE - PCR Green

20744380

Fiyat Aralığı
5,5161 TL - 3,5461 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN65
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 36.5 mm LDPE - PCR Green

20744526

Fiyat Aralığı
2,4826 TL - 1,5959 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 67.0 mm LDPE - PCR Green

20744731

Fiyat Aralığı
5,918 TL - 3,8044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 54.0 mm LDPE - PCR Green

20744656

Fiyat Aralığı
3,951 TL - 2,5399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 69.0 mm LDPE - PCR Green

20744755

Fiyat Aralığı
6,3198 TL - 4,0627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 25.5 mm LDPE - PCR Green

20744427

Fiyat Aralığı
1,5917 TL - 1,0232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN25
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 56.0 mm LDPE - PCR Green

20744670

Fiyat Aralığı
4,1139 TL - 2,6446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 53.0 mm LDPE - PCR Green

20744632

Fiyat Aralığı
3,7945 TL - 2,4393 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 32.0 mm LDPE - PCR Green

20744465

Fiyat Aralığı
2,0698 TL - 1,3306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR