Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7302 TL - 2,6915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.516 in
38.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
2,3905 TL - 3,7186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
3,1586 TL - 4,9134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
1,6285 TL - 2,5332 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
5,3514 TL - 8,3245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.327 in
84.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.701 in
94.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
4,7086 TL - 7,3245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.898 in
99.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
6,3693 TL - 9,9078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
4,5794 TL - 7,1235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
2,2499 TL - 3,4999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
2,5917 TL - 4,0316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
2,7348 TL - 4,2542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
4,1919 TL - 6,5208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
3,0294 TL - 4,7124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
3,2877 TL - 5,1143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
2,0338 TL - 3,1637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
0,4122 TL - 0,458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
1,5327 TL - 2,3843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin