Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,1344 TL - 25,7049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.48 in
190.0 mm
|
7.701 in
195.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
15,7206 TL - 17,4673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
30,8745 TL - 34,305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.701 in
221.0 mm
|
8.937 in
227.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
30,8745 TL - 34,305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.504 in
216.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
|
|
||
48,6183 TL - 75,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.276 in
261.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
17,1243 TL - 19,027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.929 in
176.0 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
16,5938 TL - 18,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.575 in
167.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|
||
23,3519 TL - 25,9466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
16,5938 TL - 18,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.496 in
165.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
16,5938 TL - 18,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.693 in
170.0 mm
|
6.913 in
175.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
13,8227 TL - 21,5019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.315 in
135.0 mm
|
5.551 in
141.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
14,7255 TL - 22,9064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.748 in
146.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
23,1344 TL - 25,7049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.559 in
192.0 mm
|
7.78 in
197.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin