Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5399 TL - 3,951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
1,2027 TL - 1,871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,4206 TL - 0,4674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
1,2523 TL - 1,9481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,4292 TL - 0,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
1,3306 TL - 2,0698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,1551 TL - 1,7969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
3,5461 TL - 5,5161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
1,4137 TL - 2,1992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,5959 TL - 2,4826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,6956 TL - 2,6377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,5021 TL - 2,3366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
2,4393 TL - 3,7945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,5253 TL - 0,8172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
3,9336 TL - 6,1189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.677 in
68.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,4944 TL - 0,7691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,2959 TL - 3,5714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN50
|
||
5,1191 TL - 7,9631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.213 in
107.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin