A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9798 TL - 7,7463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
4,8868 TL - 7,6018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
2,0753 TL - 3,2282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
1,3855 TL - 2,1552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
4,9333 TL - 7,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
3,6752 TL - 5,7171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
3,4169 TL - 5,3152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.52 in
64.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
2,9003 TL - 4,5115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
4,3211 TL - 6,7217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,438 TL - 0,4866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
1,8759 TL - 2,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
5,1656 TL - 8,0354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
1,4426 TL - 2,244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,9142 TL - 2,9776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,472 TL - 2,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,9931 TL - 3,1004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
2,6446 TL - 4,1139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
1,0232 TL - 1,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
5,0727 TL - 7,8908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
3,8044 TL - 5,918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin