A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
5,305 TL - 8,2522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
5,2585 TL - 8,1799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,4469 TL - 0,6952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,593 TL - 0,9225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
2,1608 TL - 3,3613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,5695 TL - 0,886 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
0,6051 TL - 0,9413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
0,547 TL - 0,6078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
0,5148 TL - 0,8008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
0,6301 TL - 0,9801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,8531 TL - 1,3271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
0,6429 TL - 1,0001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,5812 TL - 0,904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,4748 TL - 0,7387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
1,9532 TL - 3,0384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
0,456 TL - 0,7094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,697 TL - 0,7745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,6561 TL - 1,0206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin