A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0654 TL - 1,1838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,7406 TL - 0,8229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,0028 TL - 1,5599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
1,2779 TL - 1,4199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
0,9064 TL - 1,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,2273 TL - 1,3637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,7557 TL - 0,8397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,1094 TL - 1,7257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
2,3427 TL - 3,6442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,8705 TL - 1,3542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,9631 TL - 1,4981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
1,304 TL - 1,4489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
1,1787 TL - 1,3097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,9438 TL - 1,4682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
1,3577 TL - 1,5086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
1,0441 TL - 1,6242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,8361 TL - 1,3006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
1,0872 TL - 1,208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.961 in
126.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
2,6986 TL - 4,1978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin