Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları PCR

Üretimde

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Thread Sizes (All) Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Satın Al
9,7467 TL - 15,1615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
106.0 mm
109.5 mm
10.5 mm
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
9,7467 TL - 15,1615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
117.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
7,8883 TL - 12,2707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
111.5 mm
10.5 mm
0,456 TL - 0,7094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,5812 TL - 0,904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,5148 TL - 0,8008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,5695 TL - 0,886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,7711 TL - 0,8568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,6301 TL - 0,9801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,6694 TL - 1,0414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,7258 TL - 0,8064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,6175 TL - 0,9605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,7869 TL - 0,8743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,8883 TL - 1,3818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,9249 TL - 1,4388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
2,6986 TL - 4,1978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.5 mm
59.5 mm
10.5 mm
7,8883 TL - 12,2707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
86.5 mm
89.0 mm
10.0 mm
  • / 10
Paralel Koruma Tapası 121.0 mm LDPE - PCR Green

20745820

Fiyat Aralığı
15,1615 TL - 9,7467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 106.0 mm LDPE - PCR Green

20745752

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    106.0 mm
  • D
    109.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 102.0 mm LDPE - PCR Green

20745714

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 117.0 mm LDPE - PCR Green

20745813

Fiyat Aralığı
15,1615 TL - 9,7467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    117.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 108.0 mm LDPE - PCR Green

20745769

Fiyat Aralığı
12,2707 TL - 7,8883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 5.5 mm LDPE - PCR Green

20745080

Fiyat Aralığı
0,7094 TL - 0,456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 11.5 mm LDPE - PCR Green

20745202

Fiyat Aralığı
0,904 TL - 0,5812 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 8.5 mm LDPE - PCR Green

20745141

Fiyat Aralığı
0,8008 TL - 0,5148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 11.0 mm LDPE - PCR Green

20745196

Fiyat Aralığı
0,886 TL - 0,5695 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 18.5 mm LDPE - PCR Green

20745349

Fiyat Aralığı
0,8568 TL - 0,7711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 13.5 mm LDPE - PCR Green

20745240

Fiyat Aralığı
0,9801 TL - 0,6301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 15.0 mm LDPE - PCR Green

20745271

Fiyat Aralığı
1,0414 TL - 0,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 17.0 mm LDPE - PCR Green

20745318

Fiyat Aralığı
0,8064 TL - 0,7258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 13.0 mm LDPE - PCR Green

20745233

Fiyat Aralığı
0,9605 TL - 0,6175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 19.0 mm LDPE - PCR Green

20745356

Fiyat Aralığı
0,8743 TL - 0,7869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" GAS
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 22.0 mm LDPE - PCR Green

20745417

Fiyat Aralığı
1,3818 TL - 0,8883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 23.0 mm LDPE - PCR Green

20745431

Fiyat Aralığı
1,4388 TL - 0,9249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 56.5 mm LDPE - PCR Green

20745646

Fiyat Aralığı
4,1978 TL - 2,6986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    56.5 mm
  • D
    59.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 111.0 mm LDPE - PCR Green

20745783

Fiyat Aralığı
12,2707 TL - 7,8883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 86.5 mm LDPE - PCR Green

20745691

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    86.5 mm
  • D
    89.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR