Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları PCR

Üretimde

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Thread Sizes (All) Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Satın Al
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
104.0 mm
106.5 mm
11.0 mm
13,1702 TL - 20,4871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
126.0 mm
130.0 mm
13.7 mm
5,4005 TL - 8,4008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
88.5 mm
9.5 mm
7,8883 TL - 12,2707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
7,8883 TL - 12,2707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
1,564 TL - 2,4329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
2,6986 TL - 4,1978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.5 mm
59.5 mm
10.5 mm
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
86.5 mm
89.0 mm
10.0 mm
14,7255 TL - 22,9064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
16,9068 TL - 18,7854 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
39,9919 TL - 62,2096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
230.0 mm
236.0 mm
12.0 mm
42,4829 TL - 66,0846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
250.0 mm
259.0 mm
14.5 mm
13,48 TL - 20,9689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
15,7206 TL - 17,4673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
155.0 mm
161.0 mm
12.0 mm
19,7076 TL - 21,8973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180.0 mm
187.0 mm
14.5 mm
30,8745 TL - 34,305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
211.0 mm
217.0 mm
12.0 mm
13,1702 TL - 20,4871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
7,8883 TL - 12,2707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
111.5 mm
10.5 mm
13,1702 TL - 20,4871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
  • / 10
Paralel Koruma Tapası 104.0 mm LDPE - PCR Green

20745738

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    104.0 mm
  • D
    106.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 126.0 mm LDPE - PCR Green

20745851

Fiyat Aralığı
20,4871 TL - 13,1702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    126.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.7 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 85.0 mm LDPE - PCR Green

20745684

Fiyat Aralığı
8,4008 TL - 5,4005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    85.0 mm
  • D
    88.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 110.0 mm LDPE - PCR Green

20745776

Fiyat Aralığı
12,2707 TL - 7,8883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    110.0 mm
  • D
    114.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 111.0 mm LDPE - PCR Green

20745783

Fiyat Aralığı
12,2707 TL - 7,8883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Renk
    Green
Paralel Koruma Tapası 36.0 mm LDPE - PCR Green

20745585

Fiyat Aralığı
2,4329 TL - 1,564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 56.5 mm LDPE - PCR Green

20745646

Fiyat Aralığı
4,1978 TL - 2,6986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    56.5 mm
  • D
    59.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 86.5 mm LDPE - PCR Green

20745691

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    86.5 mm
  • D
    89.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 140.0 mm LDPE - PCR Green

20745912

Fiyat Aralığı
22,9064 TL - 14,7255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 172.0 mm LDPE - PCR Green

20746032

Fiyat Aralığı
18,7854 TL - 16,9068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 230.0 mm LDPE - PCR Green

20746155

Fiyat Aralığı
62,2096 TL - 39,9919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    230.0 mm
  • D
    236.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 250.0 mm LDPE - PCR Green

20746179

Fiyat Aralığı
66,0846 TL - 42,4829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    250.0 mm
  • D
    259.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 132.0 mm LDPE - PCR Green

20745882

Fiyat Aralığı
20,9689 TL - 13,48 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 155.0 mm LDPE - PCR Green

20745967

Fiyat Aralığı
17,4673 TL - 15,7206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    155.0 mm
  • D
    161.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 180.0 mm LDPE - PCR Green

20746056

Fiyat Aralığı
21,8973 TL - 19,7076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    180.0 mm
  • D
    187.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 211.0 mm LDPE - PCR Green

20746117

Fiyat Aralığı
34,305 TL - 30,8745 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    211.0 mm
  • D
    217.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 125.0 mm LDPE - PCR Green

20745844

Fiyat Aralığı
20,4871 TL - 13,1702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 102.0 mm LDPE - PCR Green

20745714

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 108.0 mm LDPE - PCR Green

20745769

Fiyat Aralığı
12,2707 TL - 7,8883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 130.0 mm LDPE - PCR Green

20745875

Fiyat Aralığı
20,4871 TL - 13,1702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Renk
    Green
  • Malzeme
    LDPE - PCR