Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.173 in
106.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.055 in
103.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
2,7711 TL - 4,3106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
9,7467 TL - 15,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.606 in
117.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
9,7467 TL - 15,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
9,7467 TL - 15,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
2,6986 TL - 4,1978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
14,5706 TL - 22,6654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
15,971 TL - 17,7456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
21,0783 TL - 23,4204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.165 in
182.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
30,8745 TL - 34,305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.425 in
214.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
42,4829 TL - 66,0846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.921 in
252.0 mm
|
10.276 in
261.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
15,7206 TL - 17,4673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
15,971 TL - 17,7456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
23,7572 TL - 26,3969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
39,9919 TL - 62,2096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
14,7255 TL - 22,9064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
16,5938 TL - 18,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.654 in
169.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin