Menü Arama

Paslanmaz Ortası Delik Pullar

Stokta

Ortası Delik Pullar, kör tapalı deliklerdeki gazların hızlıca bırakılmasına yardımcı olan ortası delik cıvatalar ile birlikte kullanılır. Oluklu havalandırma özelliği sayesinde yüksek vakum sistemlerinde oluşan sızıntıları azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygındır.

Paslanmaz Çelik ortası delik pullar, ortası delik vidalarla kullanılarak vakum haznelerinde vakum oluşturma hızını ve performansını artırır.

Ortası delik pullar, endüstriyel makineler ve otomotiv bileşenlerinden yaygın olarak kullanılır

  • Bu pulların ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
  • Kurulumun performansını artırmak için cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanlarıyla kullanılır.
  • Endüstriyel ekipmanlarda ve otomotive bileşenlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0097.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Dişliler için d1 d1 w1 Satın Al
50 Stokta
6.0
M2.5
2.7
0.5
181 Stokta
24.0
M12
13.0
2.5
78 Stokta
12.0
M6
6.4
1.6
27 Stokta
7.0
M3
3.2
0.5
539 Stokta
9.0
M4
4.3
0.8
36 Stokta
16.0
M8
8.4
1.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0
M20
21.0
3.0
25 Stokta
5.0
M2
2.2
0.3
178 Stokta
20.0
M10
10.5
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
M16
17.0
3.0
10 Stokta
10.0
M5
5.3
1.0
Ortası Delik Pullar M2.5 2.7 303 Stainless Steel

20219550


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M2.5
  • d1
    2.7
  • d2
    6.0
  • w1
    0.5
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M12 13.0 303 Stainless Steel

20219628


Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M12
  • d1
    13.0
  • d2
    24.0
  • w1
    2.5
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M6 6.4 303 Stainless Steel

20219598


Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.0
  • w1
    1.6
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M3 3.2 303 Stainless Steel

20219567


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M3
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • w1
    0.5
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M4 4.3 303 Stainless Steel

20219574


Stok Seviyeleri
539 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M4
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • w1
    0.8
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M8 8.4 303 Stainless Steel

20219604


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M8
  • d1
    8.4
  • d2
    16.0
  • w1
    1.6
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M20 21.0 303 Stainless Steel

20219789


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M20
  • d1
    21.0
  • d2
    37.0
  • w1
    3.0
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M2 2.2 303 Stainless Steel

20219543


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M2
  • d1
    2.2
  • d2
    5.0
  • w1
    0.3
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M10 10.5 303 Stainless Steel

20219611


Stok Seviyeleri
178 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M10
  • d1
    10.5
  • d2
    20.0
  • w1
    2.0
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M16 17.0 303 Stainless Steel

20219772


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M16
  • d1
    17.0
  • d2
    30.0
  • w1
    3.0
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Ortası Delik Pullar M5 5.3 303 Stainless Steel

20219581


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Dişliler için d1
    M5
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • w1
    1.0
  • Malzeme
    303 Stainless Steel