Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Küresel Pulların yüzeyi hafifçe dışbükey veya içbükey olabilir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar, bağlantı elemanına veya koruduğu bileşenlere zarar verilmesini önler.
Yükü yayarak, bağlantı elemanı ve yüzey arasında eşit basınç dağılımı sağlar. Yüzey kusurlarına tepki gösterdiğinden stres konsantrasyonlarını önleyip hasar veya hata olasılığını azaltır ve kurulumun genel istikrarını ve güvenilirliğini sağlar.
Bu pullar daha gelişmiş yük taşıma kapasiteleri sayesinde ağır yükler veya dinamik streslerin bulunduğu uygulamalara uygundur ve kurulumda daha fazla dayanıklılık ve daha uzun ömür sunar. Sonuç olarak, makineler, yapı montajları ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR25100
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 | h2 | r1 | Load capacity for static load max. kN | Dişliler için | d1 tol. H13 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 Stokta |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
|||
| 11 Stokta |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
|||
| 48 Stokta |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
|||
| 32 Stokta |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
|||
| 9 Stokta |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
|||
| 48 Stokta |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
|||
| 30 Stokta |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
|||
| 17 Stokta |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
|||
| 416 Stokta |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin