Kapak başı ve altıgen sürüşe sahip yıkayıcılarla birlikte sabit vidalar. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.
Bu vidalar, dişsiz deliklere sahip paneller için mükemmel bir seçenektir. Her vida, dişsiz panellerde güvenli tutuşu sağlayan entegre bir yıkayıcı içerir. Bu, yükü eşit şekilde dağıtır ve hassas yüzeylere zarar verme riskini azaltır.
Önemli Not: Bu vidalar, daha küçük bir mil çapına sahiptir ve görüntülenen diş ebadına eşdeğer bir vida için tavsiye edilen torkta sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0163
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 Stokta |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
|||
| 421 Stokta |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
|||
| 354 Stokta |
M10
|
10.6
|
20.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
8.5
|
16.0
|
16.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
50.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| 38 Stokta |
M12
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| 30 Stokta |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| 581 Stokta |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 405 Stokta |
M8
|
8.5
|
16.0
|
60.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| 348 Stokta |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| 216 Stokta |
M12
|
13.2
|
24.0
|
80.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
100.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| 295 Stokta |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
17.5
|
32.0
|
40.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| 274 Stokta |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| 674 Stokta |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| 731 Stokta |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 2192 Stokta |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin