Menü Arama

Pullu Sabitleme Vidaları

Stokta

Kapak başı ve altıgen sürüşe sahip yıkayıcılarla birlikte sabit vidalar. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.

Bu vidalar, dişsiz deliklere sahip paneller için mükemmel bir seçenektir. Her vida, dişsiz panellerde güvenli tutuşu sağlayan entegre bir yıkayıcı içerir. Bu, yükü eşit şekilde dağıtır ve hassas yüzeylere zarar verme riskini azaltır.

Önemli Not: Bu vidalar, daha küçük bir mil çapına sahiptir ve görüntülenen diş ebadına eşdeğer bir vida için tavsiye edilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Paslanmaz çelikten üretilmiştir, korozyona karşı dayanıklıdır. Mükemmel dayanım, dayanıklılık ve uzun ömür sunarlar.
  • İnşaat, endüstriyel makineler ve otomotiv uygulamalarında popüler bir tercihtir.
  • Makine Direktifi 2006/42/EC ile uyumludur (genellikle ISO 4762 ile ilişkilidir).
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0163

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
73 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
38 Stokta
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
715 Stokta
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
421 Stokta
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
413 Stokta
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
1633 Stokta
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
1540 Stokta
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
498 Stokta
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
1888 Stokta
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
  • / 4
Sabit Vida M16 32.0 303 Stainless Steel

20759308


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Sabit Vida M16 32.0 303 Stainless Steel

20759315


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Sabit Vida M16 32.0 303 Stainless Steel

20759360


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Sabit Vida M16 32.0 303 Stainless Steel

20759353


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Sabit Vida M12 24.0 303 Stainless Steel

20759261


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Sabit Vida M16 32.0 303 Stainless Steel

20759339


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Sabit Vida M2.5 5.0 303 Stainless Steel

20758653


Stok Seviyeleri
715 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Sabit Vida M2.5 5.0 303 Stainless Steel

20758684


Stok Seviyeleri
421 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Sabit Vida M3 6.0 303 Stainless Steel

20758714


Stok Seviyeleri
413 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Sabit Vida M3 6.0 303 Stainless Steel

20758738


Stok Seviyeleri
1633 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Sabit Vida Altıgen Milli M3 25.0 303 Stainless Steel

20758745


Stok Seviyeleri
1540 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Sabit Vida M3 6.0 303 Stainless Steel

20758721


Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Sabit Vida M2.5 5.0 303 Stainless Steel

20758660


Stok Seviyeleri
1888 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0