Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Malzeme: VMQ, FKM, EPDM Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Halka Tipi | Renk | Malzeme | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729,4876 TL - 1.221,2405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
444,966 TL - 744,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
531,6061 TL - 889,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
299,4964 TL - 299,4964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
294,1482 TL - 294,1482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
820,4062 TL - 1.373,4478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
401,1112 TL - 671,5032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
761,5766 TL - 1.274,9607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
881,375 TL - 1.475,5163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
772,2728 TL - 1.292,8675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
811,8491 TL - 1.359,1225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Black
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
519,8401 TL - 870,2681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaksız
|
Blue
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
287,7305 TL - 287,7305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.898 in
22.8 mm
|
Dudaksız
|
Blue
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
800,0832 TL - 1.339,425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.882 in
73.2 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
556,2075 TL - 931,1511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.409 in
35.8 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
497,3779 TL - 832,6639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.898 in
48.2 mm
|
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
1.411,9116 TL - 2.363,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaklı
|
Blue
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
513,4224 TL - 859,5241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Dudaksız
|
Black
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
1.343,4552 TL - 2.249,0881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.85 in
97.8 mm
|
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
529,4667 TL - 529,4667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
Dudaksız
|
Blue
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin