Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
 Malzeme: VMQ, FKM, EPDM Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Halka Tipi | Renk | Malzeme | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800,0832 TL - 1.339,425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
2.882 in
 
73.2 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
3.583 in
 
91.0 mm
 
 | 
||
| 444,966 TL - 744,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.898 in
 
22.8 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
1.988 in
 
50.5 mm
 
 | 
||
| 811,8491 TL - 1.359,1225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
2.882 in
 
73.2 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Siyah
 
 | 
 
VMQ
 
 | 
 
3.583 in
 
91.0 mm
 
 | 
||
| 531,6061 TL - 889,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.898 in
 
48.2 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
||
| 1.411,9116 TL - 2.363,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
3.85 in
 
97.8 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
4.685 in
 
119.0 mm
 
 | 
||
| 840,7291 TL - 1.407,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
3.85 in
 
97.8 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
4.685 in
 
119.0 mm
 
 | 
||
| 881,375 TL - 1.475,5163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
3.85 in
 
97.8 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
4.685 in
 
119.0 mm
 
 | 
||
| 907,0462 TL - 1.518,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
3.85 in
 
97.8 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Siyah
 
 | 
 
VMQ
 
 | 
 
4.685 in
 
119.0 mm
 
 | 
||
| 556,2075 TL - 931,1511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.409 in
 
35.8 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
1.988 in
 
50.5 mm
 
 | 
||
| 401,1112 TL - 671,5032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.409 in
 
35.8 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
1.988 in
 
50.5 mm
 
 | 
||
| 497,3779 TL - 832,6639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.898 in
 
48.2 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Siyah
 
 | 
 
VMQ
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
||
| 519,8401 TL - 870,2681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
2.382 in
 
60.5 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
3.051 in
 
77.5 mm
 
 | 
||
| 772,2728 TL - 1.292,8675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
2.882 in
 
73.2 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Siyah
 
 | 
 
VMQ
 
 | 
 
3.583 in
 
91.0 mm
 
 | 
||
| 626,8032 TL - 1.049,3356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.898 in
 
48.2 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
||
| 778,6906 TL - 1.303,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
2.882 in
 
73.2 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
3.583 in
 
91.0 mm
 
 | 
||
| 505,9349 TL - 846,9893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.898 in
 
48.2 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
||
| 529,4667 TL - 529,4667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
1.398 in
 
35.5 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
1.988 in
 
50.5 mm
 
 | 
||
| 287,7305 TL - 287,7305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.898 in
 
22.8 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
1.988 in
 
50.5 mm
 
 | 
||
| 761,5766 TL - 1.274,9607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
2.882 in
 
73.2 mm
 
 | 
 
Dudaksız
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
3.583 in
 
91.0 mm
 
 | 
||
| 729,4876 TL - 1.221,2405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
2.382 in
 
60.5 mm
 
 | 
 
Dudaklı
 
 | 
 
Mavi
 
 | 
 
FKM
 
 | 
 
3.051 in
 
77.5 mm
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin