Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
563 Stokta
4.5
1.50
303 Stainless Steel
20.0
M2.5
1.7
2.8
101 Stokta
4.5
1.50
303 Stainless Steel
12.0
M2.5
1.7
2.8
65 Stokta
4.5
1.50
303 Stainless Steel
16.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
303 Stainless Steel
30.0
M4
2.8
4.5
944 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
16.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
40.0
M3
2.0
3.5
412 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
12.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
316 Stainless Steel
20.0
M2.5
1.7
2.8
256 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
20.0
M6
4.2
6.5
23 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
60.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
30.0
M3
2.0
3.5
81 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
40.0
M4
2.8
4.5
147 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
25.0
M6
4.2
6.5
1315 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
16.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
303 Stainless Steel
60.0
M4
2.8
4.5
366 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
60.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
50.0
M4
2.8
4.5
189 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
40.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
Karartılmış Paslanmaz 303
60.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 303
30.0
M3
2.0
3.5
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 20.0 303 Stainless Steel

20188634


Stok Seviyeleri
563 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 12.0 303 Stainless Steel

20188610


Stok Seviyeleri
101 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 16.0 303 Stainless Steel

20188627


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M4 30.0 303 Stainless Steel

20188740


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 16.0 316 Stainless Steel

20189143


Stok Seviyeleri
944 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 40.0 316 Stainless Steel

20189044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 12.0 316 Stainless Steel

20189136


Stok Seviyeleri
412 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 20.0 316 Stainless Steel

20188986


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 20.0 303 Stainless Steel

20188870


Stok Seviyeleri
256 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 60.0 303 Stainless Steel

20188924


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 30.0 316 Stainless Steel

20189037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 40.0 316 Stainless Steel

20189105


Stok Seviyeleri
81 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 25.0 303 Stainless Steel

20188887


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 16.0 303 Stainless Steel

20188719


Stok Seviyeleri
1315 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 303 Stainless Steel

20188771


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 60.0 303 Stainless Steel

20188856


Stok Seviyeleri
366 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 50.0 316 Stainless Steel

20189112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 40.0 303 Stainless Steel

20188832


Stok Seviyeleri
189 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189471


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 30.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189389


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5