Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
147 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
25.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
10.0
M3
2.0
3.5
474 Stokta
10.5
4.70
316 Stainless Steel
20.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
50.0
M4
2.8
4.5
319 Stokta
4.5
1.50
316 Stainless Steel
10.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
316 Stainless Steel
12.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
303 Stainless Steel
60.0
M4
2.8
4.5
53 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
30.0
M6
4.2
6.5
65 Stokta
4.5
1.50
303 Stainless Steel
16.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
303 Stainless Steel
30.0
M4
2.8
4.5
382 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
16.0
M3
2.0
3.5
184 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
16.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
40.0
M3
2.0
3.5
586 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
25.0
M4
2.8
4.5
192 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
40.0
M3
2.0
3.5
563 Stokta
4.5
1.50
303 Stainless Steel
20.0
M2.5
1.7
2.8
310 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
25.0
M4
2.8
4.5
204 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
30.0
M5
3.7
5.5
1775 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
16.0
M4
2.8
4.5
277 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
25.0
M5
3.7
5.5
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M6 25.0 303 Stainless Steel

20188887


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 10.0 316 Stainless Steel

20188993


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 20.0 316 Stainless Steel

20189228


Stok Seviyeleri
474 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 50.0 316 Stainless Steel

20189112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 10.0 316 Stainless Steel

20188955


Stok Seviyeleri
319 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 12.0 316 Stainless Steel

20188962


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 303 Stainless Steel

20188771


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 30.0 303 Stainless Steel

20188894


Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 16.0 303 Stainless Steel

20188627


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M4 30.0 303 Stainless Steel

20188740


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 16.0 303 Stainless Steel

20188658


Stok Seviyeleri
382 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 16.0 303 Stainless Steel

20188863


Stok Seviyeleri
184 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 40.0 316 Stainless Steel

20189044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 25.0 303 Stainless Steel

20188733


Stok Seviyeleri
586 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 40.0 303 Stainless Steel

20188696


Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 20.0 303 Stainless Steel

20188634


Stok Seviyeleri
563 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M4 25.0 316 Stainless Steel

20189082


Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 30.0 316 Stainless Steel

20189174


Stok Seviyeleri
204 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 16.0 316 Stainless Steel

20189068


Stok Seviyeleri
1775 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 25.0 316 Stainless Steel

20189167


Stok Seviyeleri
277 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5