Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 max | h1 max | Malzeme | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
303 Stainless Steel
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
4.70
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.7
|
1.65
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
3.70
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
50.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
4.70
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
3.70
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5
|
1.50
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
|||
| 85 Stokta |
10.5
|
4.70
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
16.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
4.70
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| 550 Stokta |
7.6
|
3.10
|
Karartılmış Paslanmaz 316
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin