Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
382 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
16.0
M3
2.0
3.5
924 Stokta
5.7
1.65
303 Stainless Steel
10.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
60.0
M4
2.8
4.5
1008 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
20.0
M4
2.8
4.5
319 Stokta
4.5
1.50
316 Stainless Steel
10.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
316 Stainless Steel
12.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
10.0
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
20.0
M3
2.0
3.5
11420 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
20.0
M5
3.7
5.5
23 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
80.0
M6
4.2
6.5
561 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
30.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
Karartılmış Paslanmaz 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
23 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
60.0
M6
4.2
6.5
500 Stokta
4.5
1.50
303 Stainless Steel
10.0
M2.5
1.7
2.8
1547 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
12.0
M4
2.8
4.5
1315 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
16.0
M4
2.8
4.5
366 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
60.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
303 Stainless Steel
8.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
316 Stainless Steel
60.0
M6
4.2
6.5
44 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
12.0
M4
2.8
4.5
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M3 16.0 303 Stainless Steel

20188658


Stok Seviyeleri
382 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 10.0 303 Stainless Steel

20188641


Stok Seviyeleri
924 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 60.0 316 Stainless Steel

20189129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 20.0 303 Stainless Steel

20188726


Stok Seviyeleri
1008 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 10.0 316 Stainless Steel

20188955


Stok Seviyeleri
319 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 12.0 316 Stainless Steel

20188962


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M3 10.0 316 Stainless Steel

20188993


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 20.0 316 Stainless Steel

20189013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 20.0 303 Stainless Steel

20188801


Stok Seviyeleri
11420 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 80.0 303 Stainless Steel

20188931


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 30.0 303 Stainless Steel

20188825


Stok Seviyeleri
561 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 8.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189297


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 60.0 303 Stainless Steel

20188924


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 10.0 303 Stainless Steel

20188603


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 303 Stainless Steel

20188702


Stok Seviyeleri
1547 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 16.0 303 Stainless Steel

20188719


Stok Seviyeleri
1315 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 60.0 303 Stainless Steel

20188856


Stok Seviyeleri
366 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20188597


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 60.0 316 Stainless Steel

20189273


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 316 Stainless Steel

20189051


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5