Menü Arama

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.

  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
  • Tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır.
Malzeme: Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0149.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max Malzeme l1 025 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
561 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
30.0
M5
3.7
5.5
179 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
20.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
316 Stainless Steel
16.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
4.70
316 Stainless Steel
30.0
M6
4.2
6.5
1008 Stokta
7.6
3.10
303 Stainless Steel
20.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.6
3.10
316 Stainless Steel
30.0
M4
2.8
4.5
44 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
12.0
M4
2.8
4.5
869 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
16.0
M5
3.7
5.5
78 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
50.0
M6
4.2
6.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
316 Stainless Steel
16.0
M3
2.0
3.5
209 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
50.0
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
316 Stainless Steel
20.0
M2.5
1.7
2.8
319 Stokta
4.5
1.50
316 Stainless Steel
10.0
M2.5
1.7
2.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
1.50
316 Stainless Steel
8.0
M2.5
1.7
2.8
256 Stokta
10.5
4.70
303 Stainless Steel
20.0
M6
4.2
6.5
166 Stokta
9.5
3.70
303 Stainless Steel
50.0
M5
3.7
5.5
204 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
30.0
M5
3.7
5.5
1775 Stokta
7.6
3.10
316 Stainless Steel
16.0
M4
2.8
4.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7
1.65
Karartılmış Paslanmaz 303
10.0
M3
2.0
3.5
944 Stokta
9.5
3.70
316 Stainless Steel
16.0
M5
3.7
5.5
  • / 7
Sabit Vida Alyan Baş M5 30.0 303 Stainless Steel

20188825


Stok Seviyeleri
561 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 20.0 316 Stainless Steel

20189075


Stok Seviyeleri
179 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 16.0 316 Stainless Steel

20188979


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 30.0 316 Stainless Steel

20189242


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 20.0 303 Stainless Steel

20188726


Stok Seviyeleri
1008 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 30.0 316 Stainless Steel

20189099


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 12.0 316 Stainless Steel

20189051


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 16.0 303 Stainless Steel

20188795


Stok Seviyeleri
869 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M6 50.0 303 Stainless Steel

20188917


Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 16.0 316 Stainless Steel

20189006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 50.0 316 Stainless Steel

20189198


Stok Seviyeleri
209 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 20.0 316 Stainless Steel

20188986


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 10.0 316 Stainless Steel

20188955


Stok Seviyeleri
319 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M2.5 8.0 316 Stainless Steel

20188948


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Alyan Baş M6 20.0 303 Stainless Steel

20188870


Stok Seviyeleri
256 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 50.0 303 Stainless Steel

20188849


Stok Seviyeleri
166 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 30.0 316 Stainless Steel

20189174


Stok Seviyeleri
204 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Alyan Baş M4 16.0 316 Stainless Steel

20189068


Stok Seviyeleri
1775 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Alyan Baş M3 10.0 Karartılmış Paslanmaz 303

20189341


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Alyan Baş M5 16.0 316 Stainless Steel

20189143


Stok Seviyeleri
944 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5