Menü Arama

Sabit Vidalar - Havşalı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
156 Stokta
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
584 Stokta
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
39 Stokta
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
944 Stokta
11.0
3.00
20.0
8.0
M6
4.2
6.5
537 Stokta
11.0
3.00
25.0
8.0
M6
4.2
6.5
41 Stokta
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
308 Stokta
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
1308 Stokta
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
210 Stokta
5.6
1.65
30.0
4.5
M3
2.0
3.5
120 Stokta
9.2
2.50
20.0
7.5
M5
3.7
5.5
569 Stokta
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
437 Stokta
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
211 Stokta
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
188 Stokta
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
390 Stokta
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
512 Stokta
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
260 Stokta
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
3.00
60.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • / 3
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 12.0 303 Stainless Steel

20180942


Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 8.0 303 Stainless Steel

20182182


Stok Seviyeleri
584 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 20.0 303 Stainless Steel

20180768


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2.5 20.0 303 Stainless Steel

20180805


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 40.0 303 Stainless Steel

20180911


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 20.0 303 Stainless Steel

20181024


Stok Seviyeleri
944 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 25.0 303 Stainless Steel

20181093


Stok Seviyeleri
537 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 60.0 303 Stainless Steel

20180935


Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 12.0 303 Stainless Steel

20180744


Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 10.0 303 Stainless Steel

20180812


Stok Seviyeleri
1308 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 30.0 303 Stainless Steel

20180850


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 20.0 303 Stainless Steel

20180966


Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 25.0 303 Stainless Steel

20181079


Stok Seviyeleri
569 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 25.0 303 Stainless Steel

20180843


Stok Seviyeleri
437 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 40.0 303 Stainless Steel

20180867


Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 30.0 303 Stainless Steel

20180904


Stok Seviyeleri
188 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 30.0 303 Stainless Steel

20181031


Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 50.0 303 Stainless Steel

20180997


Stok Seviyeleri
512 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 40.0 303 Stainless Steel

20180980


Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 60.0 303 Stainless Steel

20181062


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5