Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.
Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Alüminyum Seri Kodu: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | D3 | Malzeme | Panel t1±8% | Dişliler için d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
5.00
|
M4
|
5.00
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M3
|
6.00
|
|||
| 356 Stokta |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
0.90
|
M3
|
0.90
|
|||
| 126 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M5
|
6.00
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
0.90
|
M8
|
0.90
|
|||
| 79 Stokta |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
5.00
|
M8
|
5.00
|
|||
| 77 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
6.00
|
M4
|
6.00
|
|||
| 45 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
5.00
|
M5
|
5.00
|
|||
| 227 Stokta |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
4.00
|
M5
|
4.00
|
|||
| 122 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
1.5
|
M4
|
1.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
5.0
|
M3
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
6.0
|
M6
|
6.0
|
|||
| 322 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
0.7
|
M3
|
0.7
|
|||
| 112 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
5.0
|
M4
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
4.0
|
M5
|
4.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
1.5
|
M8
|
1.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
4.0
|
M3
|
4.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin