Menü Arama

Sac Levha Tapaları - Değişken Delik

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapatmak ya da bitmiş sac levha ürünlerinde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Tapa, kullanıcıyı sac metaldeki makine kesimi deliklerde oluşan tehlikeli kıymıklara karşı korur.

Tapa, dahili dişleri nakliye sırasında hasara karşı da koruyabilir. Değişken delikli parça tasarımıyla her bir parçanın çeşitli sac metal delik boyutlarını kapatmasını sağlar.

Projeniz uyarınca birçok deliği kapatmanız gerekip aynı zamanda tutarlı bir zarif görünüm istediğinizde ideal bir seçim olabilir. Genellikle çeşitli sac levha panel uygulamalarında, farklı endüstrilerdeki ürünlerde kullanılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Dahili dişleri nakliye sırasında hasara karşı korur.
  • Farklı sektörlerdeki ürünlerde bulunan sac metal pano uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: ABS Renk: Black Seri Kodu: SRTFLH

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu H D d1 d2 Asgari Pano Kalınlığı h1 Azami Pano Kalınlığı Satın Al
3,4579 TL - 5,3789 TL 18513 Stokta
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
2,6553 TL - 4,1306 TL 71784 Stokta
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
3,8149 TL - 5,9343 TL 20898 Stokta
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
3,6319 TL - 5,6497 TL 25485 Stokta
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
2,8943 TL - 4,5023 TL 10656 Stokta
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
3,2956 TL - 5,1265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
3,1363 TL - 4,8787 TL 356 Stokta
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
2,5226 TL - 3,924 TL 42228 Stokta
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Sac Levha Tapası 35.0 mm Black ABS

20571061

Fiyat Aralığı
5,3789 TL - 3,4579 TL

Stok Seviyeleri
18513 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 18.5 mm Black ABS

20571023

Fiyat Aralığı
4,1306 TL - 2,6553 TL

Stok Seviyeleri
71784 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 52.5 mm Black ABS

20571085

Fiyat Aralığı
5,9343 TL - 3,8149 TL

Stok Seviyeleri
20898 Stokta
Özellikler
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 43.3 mm Black ABS

20571078

Fiyat Aralığı
5,6497 TL - 3,6319 TL

Stok Seviyeleri
25485 Stokta
Özellikler
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 21.5 mm Black ABS

20571030

Fiyat Aralığı
4,5023 TL - 2,8943 TL

Stok Seviyeleri
10656 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 32.5 mm Black ABS

20571054

Fiyat Aralığı
5,1265 TL - 3,2956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 25.3 mm Black ABS

20571047

Fiyat Aralığı
4,8787 TL - 3,1363 TL

Stok Seviyeleri
356 Stokta
Özellikler
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Sac Levha Tapası 16.0 mm Black ABS

20571016

Fiyat Aralığı
3,924 TL - 2,5226 TL

Stok Seviyeleri
42228 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm