Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Series Code :SR5495
Seri Kodu: SR5495
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Çap | Tip | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161,7645 TL - 161,7645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10-32
|
|
2
|
|
||
83,6879 TL - 83,6879 TL | 260 Stokta |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
34,4477 TL - 34,4477 TL | 44160 Stokta |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
54,6941 TL - 54,6941 TL | 70 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
79,4504 TL - 79,4504 TL | 2242 Stokta |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
31,569 TL - 31,569 TL | 87200 Stokta |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
90,1014 TL - 90,1014 TL | 155 Stokta |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
65,1532 TL - 65,1532 TL | 98208 Stokta |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
168,1126 TL - 168,1126 TL | 40 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
126,0844 TL - 126,0844 TL | 14460 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
41,5484 TL - 41,5484 TL | 307 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
136,7354 TL - 136,7354 TL | 8325 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
414,7161 TL - 414,7161 TL | 20 Stokta |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
39,3093 TL - 70,8109 TL | 7835 Stokta |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
51,3357 TL - 51,3357 TL | 22800 Stokta |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
211,58 TL - 211,58 TL | 40 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
232,5941 TL - 232,5941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
175,1172 TL - 175,1172 TL | 43800 Stokta |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
137,4071 TL - 137,4071 TL | 300 Stokta |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
33,1043 TL - 33,1043 TL | 21896 Stokta |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin