Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
45,8663 TL - 45,8663 TL 27414 Stokta
M5
35.0 mm
44,9068 TL - 44,9068 TL 558 Stokta
M4
15.0 mm
20.0 mm
100,5605 TL - 100,5605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
30.0 mm
182,026 TL - 182,026 TL 126 Stokta
M8
111.0 mm
77,2435 TL - 77,2435 TL 1440 Stokta
M6
65.0 mm
35,6951 TL - 35,6951 TL 22400 Stokta
M4
16.0 mm
36,2708 TL - 36,2708 TL 14520 Stokta
M4
15.0 mm
15.0 mm
49,8964 TL - 49,8964 TL 6270 Stokta
M6
20.0 mm
20.0 mm
52,2953 TL - 52,2953 TL 1840 Stokta
M6
20.0 mm
25.0 mm
167,9207 TL - 167,9207 TL 59 Stokta
M8
106.0 mm
130,1145 TL - 130,1145 TL 45 Stokta
M8
85.0 mm
49,5126 TL - 49,5126 TL 280 Stokta
M5
40.0 mm
57,5728 TL - 57,5728 TL 12946 Stokta
M6
45.0 mm
228,9478 TL - 228,9478 TL 43 Stokta
M10
50.0 mm
45.0 mm
185,4803 TL - 185,4803 TL 49 Stokta
M8
40.0 mm
45.0 mm
265,6026 TL - 265,6026 TL 20 Stokta
M10
50.0 mm
50.0 mm
61,7949 TL - 61,7949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
25.0 mm
88,3743 TL - 88,3743 TL 45 Stokta
M8
30.0 mm
25.0 mm
43,7553 TL - 43,7553 TL 273 Stokta
M4
30.0 mm
36,4627 TL - 36,4627 TL 1056 Stokta
M4
21.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj Round M5 15.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497702

Fiyat Aralığı
45,8663 TL - 45,8663 TL

Stok Seviyeleri
27414 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497725

Fiyat Aralığı
44,9068 TL - 44,9068 TL

Stok Seviyeleri
558 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 30.0 mm 70.0 mm Steel;Rubber

497733

Fiyat Aralığı
100,5605 TL - 100,5605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497715

Fiyat Aralığı
182,026 TL - 182,026 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    111.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 12.7 mm Steel;Rubber

497708

Fiyat Aralığı
77,2435 TL - 77,2435 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    65.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 10.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497743

Fiyat Aralığı
35,6951 TL - 35,6951 TL

Stok Seviyeleri
22400 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497722

Fiyat Aralığı
36,2708 TL - 36,2708 TL

Stok Seviyeleri
14520 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 20.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497727

Fiyat Aralığı
49,8964 TL - 49,8964 TL

Stok Seviyeleri
6270 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 20.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497728

Fiyat Aralığı
52,2953 TL - 52,2953 TL

Stok Seviyeleri
1840 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497714

Fiyat Aralığı
167,9207 TL - 167,9207 TL

Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    106.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497712

Fiyat Aralığı
130,1145 TL - 130,1145 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    85.0 mm
Titreşimli Montaj Round M5 15.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497703

Fiyat Aralığı
49,5126 TL - 49,5126 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

497704

Fiyat Aralığı
57,5728 TL - 57,5728 TL

Stok Seviyeleri
12946 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 50.0 mm 19.1 mm Steel;Rubber

497738

Fiyat Aralığı
228,9478 TL - 228,9478 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 12.7 mm Steel;Rubber

497737

Fiyat Aralığı
185,4803 TL - 185,4803 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 50.0 mm 14.3 mm Steel;Rubber

497739

Fiyat Aralığı
265,6026 TL - 265,6026 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497730

Fiyat Aralığı
61,7949 TL - 61,7949 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 30.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

497732

Fiyat Aralığı
88,3743 TL - 88,3743 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497747

Fiyat Aralığı
43,7553 TL - 43,7553 TL

Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497744

Fiyat Aralığı
36,4627 TL - 36,4627 TL

Stok Seviyeleri
1056 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm