Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
70,5267 TL - 70,5267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
45.0 mm
118,7918 TL - 118,7918 TL 576 Stokta
M8
60.0 mm
94,6113 TL - 94,6113 TL 30 Stokta
M8
50.0 mm
410,4941 TL - 410,4941 TL 29 Stokta
M10
103.0 mm
53,8305 TL - 53,8305 TL 170 Stokta
M5
35.0 mm
60,6433 TL - 60,6433 TL 90 Stokta
M5
40.0 mm
140,3816 TL - 140,3816 TL 21 Stokta
M8
68.0 mm
30,8015 TL - 30,8015 TL 140 Stokta
M4
16.0 mm
75,7082 TL - 75,7082 TL 70 Stokta
M6
50.0 mm
254,8556 TL - 254,8556 TL 115 Stokta
M10
88.0 mm
794,0249 TL - 794,0249 TL 5 Stokta
M10
113.0 mm
101,8078 TL - 101,8078 TL 56180 Stokta
M8
55.0 mm
285,753 TL - 285,753 TL 4 Stokta
M10
126.0 mm
159,3807 TL - 159,3807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
73.0 mm
30,9934 TL - 30,9934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
21.0 mm
65,2492 TL - 65,2492 TL 21765 Stokta
M6
40.0 mm
176,5566 TL - 176,5566 TL 58 Stokta
M8
78.0 mm
31,3771 TL - 31,3771 TL 12258 Stokta
M4
20.0 mm
59,0121 TL - 59,0121 TL 975 Stokta
M6
45.0 mm
204,7673 TL - 204,7673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
83.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497752

Fiyat Aralığı
70,5267 TL - 70,5267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497756

Fiyat Aralığı
118,7918 TL - 118,7918 TL

Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497754

Fiyat Aralığı
94,6113 TL - 94,6113 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 60.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497762

Fiyat Aralığı
410,4941 TL - 410,4941 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Titreşimli Montaj Round M5 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497749

Fiyat Aralığı
53,8305 TL - 53,8305 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Titreşimli Montaj Round M5 20.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497750

Fiyat Aralığı
60,6433 TL - 60,6433 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497757

Fiyat Aralığı
140,3816 TL - 140,3816 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 10.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497765

Fiyat Aralığı
30,8015 TL - 30,8015 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

497753

Fiyat Aralığı
75,7082 TL - 75,7082 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 50.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497761

Fiyat Aralığı
254,8556 TL - 254,8556 TL

Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 70.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

497763

Fiyat Aralığı
794,0249 TL - 794,0249 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497755

Fiyat Aralığı
101,8078 TL - 101,8078 TL

Stok Seviyeleri
56180 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 50.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497717

Fiyat Aralığı
285,753 TL - 285,753 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    126.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497758

Fiyat Aralığı
159,3807 TL - 159,3807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497766

Fiyat Aralığı
30,9934 TL - 30,9934 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 Steel;Rubber

497751

Fiyat Aralığı
65,2492 TL - 65,2492 TL

Stok Seviyeleri
21765 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497759

Fiyat Aralığı
176,5566 TL - 176,5566 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497767

Fiyat Aralığı
31,3771 TL - 31,3771 TL

Stok Seviyeleri
12258 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497774

Fiyat Aralığı
59,0121 TL - 59,0121 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 50.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497782

Fiyat Aralığı
204,7673 TL - 204,7673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    83.0 mm