Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
66,6884 TL - 66,6884 TL 1260 Stokta
M6
50.0 mm
232,5941 TL - 232,5941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
88.0 mm
54,2144 TL - 54,2144 TL 700 Stokta
M6
40.0 mm
175,1172 TL - 175,1172 TL 43800 Stokta
M8
78.0 mm
40,3969 TL - 40,3969 TL 3280 Stokta
M6
40.0 mm
137,4071 TL - 137,4071 TL 300 Stokta
M8
73.0 mm
34,5436 TL - 34,5436 TL 7480 Stokta
M4
15.0 mm
15.0 mm
36,1749 TL - 36,1749 TL 7218 Stokta
M6
35.0 mm
120,8069 TL - 120,8069 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
68.0 mm
27,9228 TL - 27,9228 TL 50274 Stokta
M4
10.0 mm
10.0 mm
32,3367 TL - 32,3367 TL 84 Stokta
M4
30.0 mm
380,1724 TL - 380,1724 TL 20 Stokta
M10
60.0 mm
60.0 mm
33,1043 TL - 33,1043 TL 21896 Stokta
M4
15.0 mm
10.0 mm
62,8502 TL - 62,8502 TL 60750 Stokta
M6
25.0 mm
30.0 mm
30,1297 TL - 30,1297 TL 660 Stokta
M4
10.0 mm
15.0 mm
54,6941 TL - 54,6941 TL 70 Stokta
M6
25.0 mm
25.0 mm
795,7522 TL - 795,7522 TL 16 Stokta
M16
100.0 mm
50.0 mm
35,2153 TL - 35,2153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
15.0 mm
20.0 mm
49,2247 TL - 49,2247 TL 4338 Stokta
M6
25.0 mm
20.0 mm
77,0515 TL - 77,0515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
30.0 mm
25.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497775

Fiyat Aralığı
66,6884 TL - 66,6884 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 50.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497783

Fiyat Aralığı
232,5941 TL - 232,5941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    88.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497773

Fiyat Aralığı
54,2144 TL - 54,2144 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497781

Fiyat Aralığı
175,1172 TL - 175,1172 TL

Stok Seviyeleri
43800 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    78.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 20.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497772

Fiyat Aralığı
40,3969 TL - 40,3969 TL

Stok Seviyeleri
3280 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497780

Fiyat Aralığı
137,4071 TL - 137,4071 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    73.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497790

Fiyat Aralığı
34,5436 TL - 34,5436 TL

Stok Seviyeleri
7480 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497771

Fiyat Aralığı
36,1749 TL - 36,1749 TL

Stok Seviyeleri
7218 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497779

Fiyat Aralığı
120,8069 TL - 120,8069 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    68.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497787

Fiyat Aralığı
27,9228 TL - 27,9228 TL

Stok Seviyeleri
50274 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497769

Fiyat Aralığı
32,3367 TL - 32,3367 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
Titreşimli Montaj Round M10 60.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497806

Fiyat Aralığı
380,1724 TL - 380,1724 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497789

Fiyat Aralığı
33,1043 TL - 33,1043 TL

Stok Seviyeleri
21896 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497797

Fiyat Aralığı
62,8502 TL - 62,8502 TL

Stok Seviyeleri
60750 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 10.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497788

Fiyat Aralığı
30,1297 TL - 30,1297 TL

Stok Seviyeleri
660 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497796

Fiyat Aralığı
54,6941 TL - 54,6941 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Titreşimli Montaj Round M16 100.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

497808

Fiyat Aralığı
795,7522 TL - 795,7522 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
Titreşimli Montaj Round M4 15.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497791

Fiyat Aralığı
35,2153 TL - 35,2153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Titreşimli Montaj Round M6 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497795

Fiyat Aralığı
49,2247 TL - 49,2247 TL

Stok Seviyeleri
4338 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
Titreşimli Montaj Round M8 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497798

Fiyat Aralığı
77,0515 TL - 77,0515 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm