Menü Arama

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucusu 3 in 3000 Mavi LLDPE

Saplamalı Flanş Koruyucusu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam kapatma ve delik koruma sağlar. Sıkı oturur ve kimyasallara çok dayanıklıdır. Mavi renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. SAE Kod 61 (3000 PSI) uyumludur.
Ürün kodu:

20592288

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 19,166 TL
50 - 249 13,69 TL
250 + 12,321 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

95,83 TL

5 x 19,166 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 76.2 mm
Sınıf Basınç Derecesi 3000
Renk Mavi
Malzeme LLDPE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin