Menü Arama

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucusu 1/2 in 6000 Kırmızı LLDPE

Saplamalı Flanş Koruyucusu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam kapatma ve delik koruma sağlar. Sıkı oturur ve kimyasallara çok dayanıklıdır. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. SAE Kod 62 (6000 PSI) uyumludur.
Ürün kodu:

20592325

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 1999 5,4294 TL
2000 - 9999 3,8781 TL
10000 + 3,4903 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.085,88 TL

200 x 5,4294 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 12.7 mm
Sınıf Basınç Derecesi 6000
Renk Kırmızı
Malzeme LLDPE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin