Menü Arama

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucusu 1.1/4 in 6000 Kırmızı LLDPE

Saplamalı Flanş Koruyucusu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam kapatma ve delik koruma sağlar. Sıkı oturur ve kimyasallara çok dayanıklıdır. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. SAE Kod 62 (6000 PSI) uyumludur.
Ürün kodu:

20592356

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 10,3448 TL
500 - 2499 7,3892 TL
2500 + 6,6502 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

517,24 TL

50 x 10,3448 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 31.8 mm
Sınıf Basınç Derecesi 6000
Renk Kırmızı
Malzeme LLDPE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin