Menü Arama

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucusu 1.1/2 in 6000 Kırmızı LLDPE

Saplamalı Flanş Koruyucusu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam kapatma ve delik koruma sağlar. Sıkı oturur ve kimyasallara çok dayanıklıdır. Kırmızı renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. SAE Kod 62 (6000 PSI) uyumludur.
Ürün kodu:

20592363

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 399 13,1123 TL
400 - 1999 9,3659 TL
2000 + 8,4293 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

524,49 TL

40 x 13,1123 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 38.1 mm
Sınıf Basınç Derecesi 6000
Renk Kırmızı
Malzeme LLDPE
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin