Menü Arama

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Uyumlu Delik Çap Aralığı Taban Çapı Satın Al
14000 Stokta
Rubber
Brown
3.0 mm
6.1 - 6.4 mm
10.0 mm
176868 Stokta
Nylon
Siyah
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
2581152 Stokta
Siyah
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
555200 Stokta
Siyah
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
BAB-3 1995836 Stokta
Siyah
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PVC
Siyah
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PE
Siyah
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PE
Siyah
1000 Stokta
PE
Siyah
87363 Stokta
Nylon
Siyah
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
1.6 mm
3.2 mm
170000 Stokta
Siyah
380000 Stokta
Siyah
10000 Stokta
Siyah
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
12600 Stokta
Siyah
8500 Stokta
Siyah
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
12.0 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
  • / 7
Klipsli Ayaklar 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Rubber Brown

BPM-1-60BROWN


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.1 - 6.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    3.0 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çekme Montajlı Tampon
  • Renk
    Brown
Perçinli Ayak 17.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PA Siyah

1299700


Stok Seviyeleri
176868 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Taban Çapı
    17.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Siyah
Klipsli Ayaklar 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silicone Rubber Siyah

BAB-2


Stok Seviyeleri
2581152 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.3 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Klipsli Ayaklar 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silicone Rubber Siyah

BAB-1


Stok Seviyeleri
555200 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.3 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Klipsli Ayaklar 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silicone Rubber Siyah

BIB-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.3 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Klipsli Ayaklar 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Silicone Rubber Siyah

BAB-3


Stok Seviyeleri
1995836 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.7 - 5.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.0 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırnak Milli Ayak 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

122001059907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.8 mm
  • Taban Yüksekliği
    6.5 mm
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Takılabilir Ayak
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

199040


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Renk
    Siyah
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Taban Malzemesi
    PE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

199192


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Renk
    Siyah
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Taban Malzemesi
    PE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

199219


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Renk
    Siyah
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Taban Malzemesi
    PE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Perçinli Ayak 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Siyah

1301369


Stok Seviyeleri
87363 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.7 mm
  • Taban Yüksekliği
    15.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Siyah
Klipsli Ayaklar 1.6 mm 3.2 mm PVC Siyah

1347532


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.2 mm
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 6.0 mm Siyah PVC

1251334


Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 5.0 mm Siyah PVC

1287140


Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 6.0 mm Siyah PVC

1251329


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 5.0 mm Siyah PVC

1251328


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 6.0 mm Siyah PVC

1251325


Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 6.0 mm Siyah PVC

1251337


Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Sıkı Geçme Ayaklar 12.0 mm 9.5 mm PVC

1347534


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 5.0 mm Siyah PVC

1251335


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090