Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 11.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PE; PP Yellow

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PE;PP.
Ürün kodu:

1342616

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,2152 TL
5000 - 9999 7,4733 TL
10000 + 5,975 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.215,20 TL

1000 x 9,2152 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 11.5 mm
D 14.5 mm
H 25.0 mm
Diş Boyutu 1/4” x 19
Diş Standardı BSP Dişleri
Diş Standardı UNF Dişleri
Renk Yellow
Malzeme PE; PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin