Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 12.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PE; PP Yellow

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PP.
Ürün kodu:

1342617

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,2131 TL
5000 - 9999 6,6492 TL
10000 + 5,3193 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.213,10 TL

1000 x 8,2131 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 12.5 mm
D 14.5 mm
H 15.0 mm
Diş Boyutu M14 x 1.5, 9/16” x 18
Diş Standardı Metrik Dişler
Renk Yellow
Malzeme PE; PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin